DDF 2
Ángulo de giro especial
Zur Durchführung von elektrischen Signalen und Pneumatik für den Einsatz am Roboter auch bei endloser Drehung
描述
Vorteile – Ihr Nutzen
- Kombinierte Pneumatik- und Elektrodurchführung
zur umfassenden Versorgung Ihres Greifsystems/Werkzeugs - ISO-Flanschbild
für die einfache Montage an die meisten Robotertypen ohne zusätzliche Adapterplatten - Komplette Baureihe mit 12 Baugrößen
für die optimale Größenauswahl - Elektrostecker
für den einfachen Austausch bei Kabelbruch am Roboterarm oder am Greifer - Welle aus Stahl
angepasste Leistungsdaten für moderne Robotertypen - Drei Varianten in einer Einheit
Durchleitung von Pneumatik und elektrischen Signalen einzeln oder in Kombination - Neu entwickelte, leichtgängige und besonders langlebige Dichtungen
sorgen für ein geringes Los- und Dauerdrehmoment, sodass kleinere und damit wirtschaftlichere Antriebe eingesetzt werden können und besonders behutsame Drehbewegungen möglich sind
Optionen und spezielle Informationen
- Version mit Pneumatik- und Elektrodurchführungen
2 bis 4 Pneumatikdurchführungen bis 10 bar und 4 bis 10 Elektrodurchführungen für Signale 1 A/60 V - Version mit Pneumatikdurchführungen
2 bis 4 Pneumatikdurchführungen bis 10 bar - Version mit Elektrodurchführungen
4 bis 10 Elektrodurchführungen für Signale 1 A/60 V - Für Druckluftanwendungen geeignet
Bitte sprechen Sie uns an - Version für die Durchführung von Vakuum
auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.