arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HABE KEH plus 04-HKR Similar a la imagen

HABE KEH plus 04-HKR

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 420669

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Control remoto manual para un máx. de cuatro mandriles magnéticos
  • Para controlar hasta cuatro mesas magnéticas
  • Con carcasa robusta de alta calidad
  • Con lámina magnética para fijar a la máquina
  • Sin ninguna opción para seleccionar las distintas mesas magnéticas
  • El estado de accionamiento y los mensajes de error se muestran en la pantalla LCD
  • El estado de accionamiento de las mesas magnéticas seleccionadas también se indica mediante LED (rojo/verde).
  • Con regulación de la fuerza de sujeción
  • Indicado para: KEH plus
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 187 x 93 x 35 mm
  • Número de canales: 4
  • Longitud del cable: 5 m
  • Peso: 0.5 kg
Número de canales 4.0
Longitud del cable [m] 5.0
Peso [kg] 0.5

Material suministrado
Botonera, manual de instrucciones