TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48 OAS
Portaherramientas hidráulico
ID 216503
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48 OAS, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Turn
- Interfaz del portaherramientas: DSE
- Versión con un tornillo de accionamiento para la sujeción interior/exterior
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 16 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 65 Nm
기술 세부 정보
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Turn |
| Interfaz del portaherramientas | DSE |
| Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
| D3 [mm] | 53.0 |
| D5 [mm] | 20.0 |
| D6 [mm] | 23.4 |
| L [mm] | 64.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 16 mm / 0.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M8x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 65.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Totalmente cilíndrico para herramientas accionadas
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta