arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC3-K precise 125-160

KSC3-K precise 125-160

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1577206

Plazo de entrega bajo petición
Prensa estándar de accionamiento simple

Propiedades del producto:
  • Con mordazas del sistema
  • Cuerpo base niquelado
  • Preparado para VERO-S
  • Con mordazas reversibles, lisas
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 160 x 83 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
  • Par de giro máx.: 100 Nm
  • Peso: 8.7 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 35.0
Par de giro máx. [Nm] 100.0
Peso [kg] 8.7

Material suministrado
Prensa, mordazas reversibles lisas, manual de operaciones; sin torquímetro