CELSIO 3° HSK-E 50 Ø8x70
열 수축 툴홀더
ID 26001252
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø8x70, 툴홀더
- 열 수축 툴홀더
- 시리즈: CELSIO
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 50
- 클램핑 지름: 8 mm
- 투영 길이: 70 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 40,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | HSK-E 50 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D6 [mm] | 14.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| Peso [kg] | 0.48 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 40.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Senza filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta