CELSIO HSK-F 63 Ø5x80
Met hitte krimpende gereedschapshouder
IDnr. 26000770
CELSIO HSK-F 63 Ø5x80, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
- Klemdiameter: 5 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 8 Nm
Technische gegevens
| 技术 | 热缩刀柄 |
|---|---|
| 系列 | CELSIO |
| 刀具夹持接口 | HSK-F 63 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-6 |
| 夹持直径 D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| L4 [mm] | 54.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计