arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO SK 50 Ø14x130 Similar a la imagen

CELSIO SK 50 Ø14x130

Portaherramientas térmico

ID 208254

CELSIO SK 50 Ø14x130, Portaherramientas
  • Portaherramientas térmico
  • Serie: CELSIO
  • Interfaz del portaherramientas: SK 50
  • Diámetro de sujeción: 14 mm
  • Longitud de proyección: 130 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 180 Nm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas SK 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diámetro de sujeción D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 111.0
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 180.0
Peso [kg] 3.2
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta