ER 25 CAT 50x2 1/2"
Porta pinze ER
ID 1389141
ER 25 CAT 50x2 1/2", Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: CAT 50
- Lunghezza di proiezione: 63.5 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Porta pinze ER |
|---|---|
| Serie | Porta pinze ER |
| Attacco portautensile | CAT 50 |
| Portautensile standard | ASME B5.50 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 25 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 63,5 mm / 2.5" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 63.5 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 44.45 |
| Peso [kg] | 1.15 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta