arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER20 HSK-F63x75 Illustrazione simile

ER20 HSK-F63x75

Porta pinze ER

ID 1357892

ER20 HSK-F63x75, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Lunghezza di proiezione: 75 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Technologie ER-spankoppen
Reeksen ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-F 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-6
ER-klemformaat ER 20
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 75 mm / 3.0"
Uitstekende lengte L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 49.0
Gewicht [kg] 0.865
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar