arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER20 JIS-BT30x60 Illustrazione simile

ER20 JIS-BT30x60

Porta pinze ER

ID 263434

Tempo di consegna su richiesta
ER20 JIS-BT30x60, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: JIS-BT 30
  • Lunghezza di proiezione: 60 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile JIS-BT 30
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD
Dimensione di serraggio ER ER 20
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60 mm / 2.4"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 38.0
G M14x1
Peso [kg] 0.44
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta