TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45
Portautensili poligonali
ID 225715
TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: HSK-E 32
- Diametro di serraggio: 1.5 mm
- Lunghezza di proiezione: 45 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Attacco portautensile | HSK-E 32 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 1.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 27.2 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.13 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale