TRIBOS-M KD ER 32 Ø3x25.5
Portautensili poligonali
ID 1388699
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
TRIBOS-M KD ER 32 Ø3x25.5, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: ER 32
- Diametro di serraggio: 3 mm
- Lunghezza di proiezione: 33.7 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
- Coppia min.: 1.5 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Attacco portautensile | ER 32 |
| Portautensile standard | ISO 15488-A |
| Diametro di serraggio D1 | 3 mm |
| Dimensione di serraggio ER | ER 32 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 33,7 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| Coppia min. [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.28 |
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
버전
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D의 0.01mm 이하
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
액세서리로 사용 가능한 깊이 정지
테이퍼 설계
DIN-6388 형식 에 따른 ER 테이퍼
요청에 따라 추가 ER 테이퍼 버전 제공
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능