TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67
Portautensili poligonali
ID 225675
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: JIS-BT 30
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 67 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 10 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Attacco portautensile | JIS-BT 30 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 67 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| Coppia min. [Nm] | 10.0 |
| Peso [kg] | 0.35 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Costruzione molto stabile per un lavoro veloce e preciso
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta