arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KEH plus 01 220V/50Hz Abbildung ähnlich

KEH plus 01 220V/50Hz

Steuereinheit

ID 420655

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit für das modulare System KEH plus
Technische Daten:
  • Anschluss: 1x 4-PIN
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Elektrischer Anschluss: 220 V / 50 Hz
  • Gewicht: 9.5 kg
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Connessione 1x 4-PIN
Numero di canali 1.0
Controllo del piano magnetico Fino a 1
Tensione di alimentazione 220 V / 50 Hz
Peso [kg] 9.5