설명
Innovaties - uw voordelen
- Precisie spiehaak krachtbediende klauwplaat voor de hoogste kwaliteitseisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Zeer efficiënt spiehaaksysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Geoptimaliseerd smeersysteem
Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd - Pneumatische cilinder geïntegreerd in de klauwplaat
Er is geen supplementaire achterzijdecilinder nodig - Bevestiging via consoleplaat
Snel en gemakkelijk aan elke machinetafel aan te passen - Grote opspankrachten bij systeemdruk
Garandeert procesbetrouwbaarheid tijdens het bewerken - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Pneumatisch aangedreven klauwplaten voor stationaire toepassingen
De pneumatisch aangedreven klauwplaten ROTA TPS zijn voornamelijk ontworpen voor stationair gebruik. Vooral wanneer er geen hydraulisch systeem voorhanden is, zijn ze door hun ingebouwde pneumatische cilinder perfect geschikt als vervanging. De aangedreven klauwplaten ROTA TPS zijn met behulp van een consoleplaat snel en eenvoudig aan elke machinetafel aan te passen. - De krachtoverbrenging van de ROTA TPS verloopt via de beproefde schuingeleiding. Met een luchtdruk van 6 bar is het al mogelijk om hoge klemkrachten te realiseren die eenvoudig aan een bepaalde taak zijn aan te passen.