arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
RWH plus 74-25

RWH plus 74-25

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

ID 471196

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

Vlastnosti produktu:
  • Připevnění upínacího čepu pro VERO-S SPx 40
  • Používá se jako vložka pro plechové vložky k ukládání upínacích přípravků
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø74 x 31.5 mm
  • Upínací výška: 25 mm
  • Průchozí otvor: 38 mm
  • Materiál: Plastový
  • Barva: Černé
  • Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Průměr [mm] 74.0
D2 [mm] 38.0
L1 [mm] 6.5
H1 [mm] 25.0
H2 [mm] 31.5
Materiál Plastový
Barva Černé
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Rozsah dodávky
Držák upínacího čepu