arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KLM

KLM

Asse lineare
Asse lineare con azionamento pneumatico e guida con circolazione di sfere

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Doppio alloggiamento degli alberi di guida nelle bussole a sfere
    per elevate capacità di portata e precisione di ripetibilità < 0,015 mm
  • Ammortizzatori e sensori di prossimità integrati nelle superfici di proiezione
    Per movimenti privi di vibrazioni e verifica delle posizioni finali
  • alberi guida di dimensioni resistenti
    Per un'elevata rigidezza
  • Elevati coefficienti di carico
    In tutte le direzioni del carico
  • Fori di fissaggio standardizzati
    per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare
  • Possibilità di numerose posizioni intermedie
    Per la massima flessibilità d'impiego
  • Blocco abbassamento realizzato con cartuccia di bloccaggio
    Per la sicurezza in caso di arresti di emergenza

Opzioni ed informazioni speciali

  • Versione blocco abbassamento
    Impedisce la caduta della struttura in caso di improvvise perdite di energia. Questo modulo è combinabile di serie con numerosi componenti del sistema modulare. Siamo a vostra disposizione per la scelta della configurazione.
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.