CRT 12-5
Herramienta de lima
ID 1427058
Herramienta de lima CRT, Tamaño: 12, neumática
- Compensación máx. X: ± 8 mm
- Compensación máx. Y: ± 8 mm
Información técnica
| Ángulo de compensación máx. X [°] | ± 1.8 |
|---|---|
| Compensación máx. X [mm] | ± 8 |
| Ángulo de compensación máx. Y [°] | ± 1.8 |
| Compensación máx. Y [mm] | ± 8 |
| Fijación del eje | integrada |
| Trayecto de compensación recomendado [mm] | ± 4 |
| Fuerza de compensación radial mín. [N] | 18.0 |
| Fuerza de compensación radial máx. [N] | 62.0 |
| Presión de compensación mín. [bar] | 1.0 |
| Presión de compensación máx. [bar] | 4.1 |
| Carrera de la lima [mm] | 5.0 |
| Número de carreras en vacío [1/min] | 12000.0 |
| Presión de trabajo [bar] | 6.2 |
| Emisión de ruidos [dB(A)] | 85 |
| Máximo consumo de aire [l/s] | 2.8 |
| Mandril de sujeción | Soporte para limas Ø 5 mm |
| Conexión neumática husillo | 10 mm |
| Conexión neumática compensación | 4 mm |
| Peso [kg] | 3.08 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 35.0 |
| Diámetro D [mm] | 109.2 |
| Altura Z [mm] | 251.3 |
| Fuerza Fx máx. [N] | 62.0 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 62.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas indicadas muestran la carga máxima.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.
Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria
Accionamiento
neumático, mediante aire comprimido filtrado (<5 µm, seco) y aceitado (1-2 gotas por minuto)
Garantía
24 meses