arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

CELSIO 焼きバメツールホルダー

高剛性!パワフルな金属加工用

CELSIO 焼きバメシステムは、個別の加工事例に対して経済的なクランプシステムを提供します。径方向への剛性、干渉範囲、保持トルクの最適比により、最高の品質が保証されます。

高性能をお約束。メリット。

  • トルク伝達用の確実かつ摩擦式固定クランプ
  • 径方向への剛性と干渉範囲の良好なバランス
  • 汎用性
  • CELSIO

    CELSIO

    CELSIOは、さまざまな収縮装置に適した熱収縮システムです。渦電流による誘導熱を利用して熱収縮ツールホルダーを加熱し、ツールシャンクをしっかりとクランプします。ツールホルダーと工具のユニットにより、ほぼ均質な接続が形成されます。CELSIOツールホルダーのCool Flowタイプは、M3ネジで閉じることのできる冷却チャンネルを内蔵しており、冷却材を直接工具の刃先に誘導することができます。二重接点バージョンにより、工具フランジと主軸面の間のギャップは、テーパーと平坦な加工面を同時に備えた対応する機械インターフェースで確実に補正されます。
    显示系列
    1458784
    HSK-A 40 
    3 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458785
    HSK-A 40 
    4 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458786
    HSK-A 40 
    5 mm 
    60 mm / 2.4" 
    208100
    HSK-A 40 
    6 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208101
    HSK-A 40 
    8 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208102
    HSK-A 40 
    10 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208103
    HSK-A 40 
    12 mm 
    90 mm / 3.5" 
    208104
    HSK-A 40 
    14 mm 
    90 mm / 3.5" 
    208105
    HSK-A 40 
    16 mm 
    90 mm / 3.5" 
    1458793
    HSK-A 50 
    3 mm 
    60 mm / 2.4"