TENDO Zero
Hydraulic expansion toolholder
The TENDO Zero hydraulic expansion toolholder is the pro for tight tolerances when reaming, fine-drilling and finish boring – or wherever perfect run-out accuracy is essential. This enables even minimal run-out errors with tools, mountings, and the machine spindles to be individually compensated.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Einstellbarer Rundlauf gegen 0 μm möglich
Rundlauffehler von Werkzeughalter und Werkzeug können über vier seitliche Gewindestifte kompensiert werden - Wartungsarm
Durch ein vollkommen geschlossenes System wird eine hohe Lebensdauer garantiert - Schmutzrillen für zuverlässige Drehmomentübertragung
Der enorme Spanndruck des TENDO Zero Hydrodehnspannfutters erzeugt eine Verdrängung von Öl-, Fett- oder Schmierstoffresten in die Rille, wodurch die Spannflächen trocken bleiben. - Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 1/min für hohe Drehzahlen und HSC-Bearbeitung geeignet - Sekundenschneller, µ-genauer Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte - Hervorragende Schwingungsdämpfung
Vermeidung von Mikroausbrüchen, beste Werkstückoberflächen, Schonung der Maschinenspindel, Erhöhung der Werkzeugstandzeiten und dadurch Reduzierung der Kosten - Exakte Längenvoreinstellung
Längeneinstellung im Bereich von 0,01 mm Genauigkeit, bei einem Verstellweg von 10 mm - Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TRIBOS SVL Verlängerungen - Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar
Form A: mit glattem Zylinderschaft, Schaft Form A nach DIN 1835 und DIN 6535 HA Form AB: mit flacher Stirn und Zylinderschaft mit Mitnahmefläche, Schaft Form B nach DIN 1835 und DIN 6535 HB Form B: mit seitlichen Mitnahmeflächen, Schaft Form B nach DIN 1835 Form E: mit geneigter Spannfläche, Schaft Form E nach DIN 1835 und DIN 6535 HE