arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Attacchi Whistle Notch

Sistemi portautensili meccanici

Con gli attacchi Whistle Notch si possono serrare in modo sicuro gli utensili con superficie di serraggio laterale sul gambo cilindrico. Una volta stretta la vite di serraggio, l'utensile non può ruotare o sfilarsi. Il montaggio è adatto per utensili con gambi cilindrici conformi alla norma ISO 1835E e della norma ISO 6535E. La vite di serraggio e la vite di regolazione longitudinale sono comprese nella fornitura.
Attacchi Whistle Notch

Attacchi Whistle Notch

Con gli attacchi Whistle Notch si possono serrare in modo sicuro gli utensili con superficie di serraggio laterale sul gambo cilindrico. Una volta stretta la vite di serraggio, l'utensile non può ruotare o sfilarsi. Il montaggio è adatto per utensili con gambi cilindrici conformi alla norma ISO 1835E e della norma ISO 6535E. La vite di serraggio e la vite di regolazione longitudinale sono comprese nella fornitura.
Mostrar serie
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
80 mm / 3.1" 
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
80 mm / 3.1" 
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
80 mm / 3.1" 
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
90 mm / 3.5" 
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
90 mm / 3.5" 
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
100 mm / 3.9" 
23001980
HSK-A 63 
20 mm 
100 mm / 3.9" 
23001981
HSK-A 63 
25 mm 
110 mm / 4.3" 
23001982
HSK-A 63 
32 mm 
110 mm / 4.3"