arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AZB JIS-BT 40 45° MAS 403 Similar a la imagen

AZB JIS-BT 40 45° MAS 403

Tornillo de retención

ID 9150122

Tornillo de retención AZB JIS-BT 40 45° MAS 403
  • Tornillo de retención DIN ISO 7388-3 forma JF
  • Diámetro D1: 15 mm
  • Longitud L1: 60 mm
D1 [mm] 15.0
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 60.0
L2 [mm] 35.0
L3 [mm] 28.0
a [°] 45.0
G1 M16
Vlastní hmotnost [kg] 0.076
Bývalý standard: MAS 403 30°/45°

Provedení
Upínací čepy DIN ISO 7388-3 forma JF