AZB OTT SK 50 met doorvoergat
Retentieknop
ID 9938213
Retentieknop AZB OTT SK 50 met doorvoergat
- Retentieknop, Ott-ringgroef met doorvoergat
- Diameter D1: 39.3 mm
- Lengte L1: 65 mm
Información técnica
| D1 [mm] | 39.3 |
|---|---|
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 65.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L3 [mm] | 13.35 |
| G1 | M24 |
| Weight [kg] | 0.053 |
Version
Retention knob, Ott-ring groove with through-hole