KMR SCHUNK CAPTO C4
Coolant tubes
ID 1429632
KMR SCHUNK CAPTO C4, Coolant tubes
- For interface: SCHUNK CAPTO C4
- Diameter: 6 mm
- Thread : M14x1.5
Información técnica
| 인터페이스용 | SCHUNK CAPTO C4 |
|---|---|
| D1 [mm] | 6.0 |
| L1 [mm] | 12.0 |
| L2 [mm] | 25.2 |
| G | M14x1.5 |
| 중량 [kg] | 0.09 |
O-링이 2개 있는 HSK 디자인 - 축 방향 밀봉 - DIN 69895 준수