arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FDB-1040 Similar a la imagen

FDB-1040

Husillo de desbarbado

ID 322245

Husillo de desbarbado FDB, Tamaño: 1040, neumática

  • Compensación XY: 9.1 mm
  • Compensación máx. X: ± 9 mm
  • Compensación máx. Y: ± 9 mm
Rendimiento [W] 1040.0
Compensación máx. X [mm] ± 9
Compensación máx. Y [mm] ± 9
Fijación del eje de manera opcional, a través de los tornillos de ajuste
Trayecto de compensación recomendado [mm] ± 5
Fuerza de compensación mín. [N] 28.9
Fuerza de compensación máx. [N] 86.7
Presión de compensación mín. [bar] 1.0
Presión de compensación máx. [bar] 4.1
Revoluciones en marcha en vacío [1/min] 40000.0
Presión de trabajo [bar] 6.2
Emisión de ruidos [dB(A)] 78
Consumo de aire en marcha en vacío [l/s] 11.8
Consumo de aire estancado [l/s] 19.0
Pinza ER-11
Diámetro de las garras de sujeción [mm] 6.0
Peso [kg] 3.45
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 35.0
Diámetro D [mm] 107.2
Altura Z [mm] 272.2
Fuerza Fx máx. [N] 89.0
Fuerza Fy máx. [N] 89.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.

Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria

Accionamiento
neumática, a través de aire comprimido filtrado (10 µm): en seco y sin lubricación de aceite

Garantía
24 meses