FDB-340
Husillo de desbarbado
ID 322201
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Husillo de desbarbado FDB, Tamaño: 340, neumática
- Compensación XY: 7.6 mm
- Compensación máx. X: ± 7.5 mm
- Compensación máx. Y: ± 7.5 mm
Información técnica
| Rendimiento [W] | 340.0 |
|---|---|
| Compensación máx. X [mm] | ± 7.5 |
| Compensación máx. Y [mm] | ± 7.5 |
| Trayecto de compensación recomendado [mm] | ± 3 |
| Fuerza de compensación mín. [N] | 12.7 |
| Fuerza de compensación máx. [N] | 42.0 |
| Presión de compensación mín. [bar] | 1.0 |
| Presión de compensación máx. [bar] | 4.1 |
| Revoluciones en marcha en vacío [1/min] | 40000.0 |
| Presión de trabajo [bar] | 6.2 |
| Emisión de ruidos [dB(A)] | 78 |
| Consumo de aire en marcha en vacío [l/s] | 5.6 |
| Consumo de aire estancado [l/s] | 10.2 |
| Diámetro de las garras de sujeción [mm] | 6.0 |
| Peso [kg] | 1.15 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 35.0 |
| Diámetro D [mm] | 72.6 |
| Altura Z [mm] | 226.4 |
| Fuerza Fx máx. [N] | 42.3 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 42.3 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas indicadas muestran la carga máxima.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.
Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria
Accionamiento
neumática, a través de aire comprimido filtrado (10 µm): en seco y sin lubricación de aceite
Garantía
24 meses