arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SG5A 125-77.8-40

SG5A 125-77.8-40

Mordazas de 5 ejes

ID 1322988

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • 5-Achs-Backe, grip
  • Schnittstelle 1: W-125-2
  • Passend zu: KSX 125, KSX-C 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 77,8 x 40 mm
  • Spannstufe: 18 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 1.7 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 77.8
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.7

Scope of delivery
System jaw, fastening screws