arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SG5A 65-76-45

SG5A 65-76-45

5-axis jaws

ID 432258

In stock
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • 5-Achs-Backe
  • Schnittstelle 1: W-65-1
  • Passend zu: KSX 125, KSX-C 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 65 x 76 x 45 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
Breite [mm] 65.0
Tiefe [mm] 76.0
Höhe [mm] 45.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.6

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben