arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STR 64 Abbildung ähnlich

STR 64

Aufsatzbackenrohlinge blank

ID 402100

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 64
Technical data:
  • Dimensions: 28,5 x 34 x 20 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 0.2 kg
Width [mm] 34.0
Height [mm] 20.0
Material 16MnCr5
Suitable for 64
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Top jaw blanks