SGWB-B 125-82-39
Mordazas reversibles
Ident.-Nr. 430091
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza reversible móvil
- Interfaz 1: W-125-1
- Indicado para: KSG 125
- Dimensiones: 125 x 82 x 39 mm
- Peso: 2 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 82.0 |
| Höhe [mm] | 39.0 |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken