PVB 70-70
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 422996
Accessories for standard magnetic clamping technology
Product features:
Product features:
- Flexible pole extension EASYTURN PVB 70
- With through-bore and M10 screw.
- Technology: Square pole
- For vertical or horizontal use.
- Dimensions: 69 x 70 x 70 mm
- Compensation stroke: 9 mm
- For pole size: 70 x 70 mm
Información técnica
| Délka [mm] | 69.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 70.0 |
| Výška [mm] | 70.0 |
| Min. výška [mm] | 65.0 |
| Max. výška [mm] | 74.0 |
| Kompenzační zdvih [mm] | 9.0 |
| Ø D1 [mm] | 17.0 |
| Ø D2 [mm] | 11.0 |
Rozsah dodávky
Prodloužení pólů, upevňovací šroub