PVF 32-15
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 422999
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensiones de polo fijas PVF 32
- Con taladro pasante y tornillo M6.
- Técnica: Polo cuadrado
- Dimensiones: 30 x 30 x 15 mm
- Rosca de polo: M6
- Para el tamaño del polo: 32 x 32 mm
Información técnica
| Lunghezza [mm] | 30.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 30.0 |
| Altezza [mm] | 15.0 |
| Ø D1 [mm] | 10.0 |
| Ø D2 [mm] | 6.0 |
La fornitura comprende
Espansione polare, vite di fissaggio