PVF 50-54
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 420091
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensiones de polo fijas PVF 50
- Con taladro pasante y tornillo M8.
- Técnica: Polo cuadrado
- Dimensiones: 45 x 45 x 54 mm
- Rosca de polo: M8
- Para el tamaño del polo: 50 x 50 mm
Información técnica
| 长度 [mm] | 45.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 45.0 |
| 高度 [mm] | 54.0 |
| Ø D1 [mm] | 15.0 |
| Ø D2 [mm] | 9.0 |
标配范围
导磁块、紧固螺钉