PVF 70-70
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 422997
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensiones de polo fijas PVF 70
- Con taladro pasante y tornillo M10.
- Técnica: Polo cuadrado
- Dimensiones: 70 x 70 x 70 mm
- Rosca de polo: M10
- Para el tamaño del polo: 70 x 70 mm
Información técnica
| 长度 [mm] | 70.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 70.0 |
| 高度 [mm] | 70.0 |
| Ø D1 [mm] | 17.0 |
| Ø D2 [mm] | 11.0 |
标配范围
导磁块、紧固螺钉