arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
HM

HM

Upínací vložky
Upínací vložka HM v kulaté verzi s vrstvou ze slinutého karbidu nabízí ekonomické řešení kombinující měkké upínací čelisti a polotovary na výrobu plnohodnotných tvrzených upínacích čelistí. Na vyžádání lze upínací vložku používat také ve speciálních upínacích čelistech SCHUNK naší konstrukce nebo podle vašeho vlastního návrhu. Při opotřebení stačí vložky jednoduše vyměnit, čímž se sníží náklady.
Upínací vložka je vhodná pro upínání vnějšího průměru a upevňuje se zezadu. Vytvoření lůžka pro upínací vložku je snadné.
Todos los filtros
7 resultados
184100
10.0 mm
10.0 mm
M5 
184101
9.5 mm
12.7 mm
M5 
184102
12.7 mm
12.7 mm
M6 
184103
9.5 mm
15.8 mm
M6 
184104
9.5 mm
19.0 mm
M6 
184106
10.0 mm
6.0 mm
M3 
184107
10.0 mm
8.0 mm
M4