HS 10
Insertos de sujeción
ID 1525004
HS 10, Insertos de sujeción
- altura H: 14 mm
- Diámetro D: 10 mm
- Rosca G: M5
- Material: HSS
- Unidad de suministro: 1 set = 10 piezas
Información técnica
| Altezza H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Diametro D [mm] | 10.0 |
| Filetto G | M5 |
| Forza max. di carico [kN] | 10.0 |
| Materiale | HSS |
| Unità di fornitura | 1 Satz = 10 Stück |
I valori massimi di forza di carico si riferiscono alla presa di tutte e quattro le punte.