HS 6
Clamping inserts
ID 1525002
HS 6, Clamping inserts
- Height H: 10 mm
- Diameter D: 6 mm
- Thread G: M3
- Material: HSS
- Delivery unit: 1 set = 10 pieces
Technical details
| 高さ H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| D 径 [mm] | 6.0 |
| ねじ G | M3 |
| 最大負荷力 [kN] | 10.0 |
| 材質 | HSS |
| デリバリーユニット | 1 セット = 10 点 |
最大負荷力の値は、全てのチップが把握されている場合に有効な値です。