GBG 90-22-7.8
Mordaza de agarre
ID 490575
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, agarre
- Interfaz 1: W-90-2
- Dimensiones: 90 x 22 x 7,8 mm
- Peso: 0.06 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 7.8 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.06 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation