WTG-A 100
Ganasce a cambio rapido
ID 1479317
Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a cambio rapido con filettature di fissaggio
- Per fissare inserti di serraggio o barre di serraggio
- Adatto per: Morsa a vite TANDEM BWA misura 100
- Dimensioni: 46,4 x 55 x 16 mm
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
| Larghezza [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 16.0 |
| Adatto per | 100 |
| Peso [kg] | 0.3 |
La fornitura comprende
Ganasce a cambio rapido