VBK2-5 1xIL-2x7P 2CH
MAGNOS 附件
ID 1611053
标准连接电缆
产品特性:
产品特性:
- 模块化系统 KEH plus 的连接电缆
- 安装在 KEH plus 控制装置和电磁吸盘之间
- 最多可控制两个电磁吸盘
- 即插即用系统,易于安装
- 控制装置连接: 1 x ILME male
- 电磁吸盘连接: 2 x 7-PIN CIR 24 female
- 通道数量: 2
- 电缆长度: 5 m
- 重量: 6.5 kg
Información técnica
| 通道数量 | 2.0 |
|---|---|
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 6.5 |
标配范围
连接电缆、操作手册