arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SSH-D-1/2 Similar a la imagen

SSH-D-1/2" 40-200

标准车床卡盘附件

ID 9938065

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 扭矩扳手
  • 用于驱动手动 SCHUNK 车床卡盘
  • 整合了棘轮功能
  • 方形驱动
  • 适用于: ROTA-S flex 550; ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-S plus 2.0 160, 160-42, 160-42/2, 200, 200-52, 200-52/2; ROTA-G 200-62, 250-82
技术参数:
  • 方套筒件: 1/2"
  • 最小扭矩: 40 Nm
  • 最大扭矩: 200 Nm
  • 重量: 1.5 kg
方套筒件 1/2"
长度 [mm] 551.0
最小扭矩 [Nm] 40.0
最大扭矩 [Nm] 200.0
重量 [kg] 1.5