GBE-VS 40-14-30
Mors lisse
ID 432196
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors lisse VS
- Interface 1: W-40-3
- Dimensions: 40 x 14 x 30 mm
- Poids: 0.07 kg
Información técnica
| Largeur [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 30.0 |
| Hauteur [mm] | 14.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.07 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation