GBW 40-35-16
Soft jaw
ID 490556
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, soft
- Interface 1: W-40
- Dimensions: 40 x 35 x 16 mm
- Weight: 0.16 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 16.0 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.16 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción