arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SW 200-1 Ilustração semelhante

SW 200-1

Inserções de fixação

ID 194146

SW 200-1, Inserções de fixação
  • Altura H: 15 mm
  • Comprimento L: 25.5 mm
  • Largura B: 16 mm
  • Linha G: M6
altura H [mm] 15.0
Longitud L [mm] 25.5
Anchura B [mm] 16.0
Rosca G M6
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.