arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SW 315-1 Podobné zobrazení

SW 315-1

Upínací vložky

ID 194118

SW 315-1, Clamping inserts
  • Height H: 13 mm
  • Length L: 29.5 mm
  • Width B: 25 mm
  • Thread G: M6
altura H [mm] 13.0
Longitud L [mm] 29.5
Anchura B [mm] 25.0
Rosca G M6
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.