SW 400-1
Insertos de sujeción
ID 194120
SW 400-1, Insertos de sujeción
- altura H: 17 mm
- Longitud L: 34.5 mm
- Anchura B: 30 mm
- Rosca G: M8
Información técnica
| Výška H [mm] | 17.0 |
|---|---|
| Délka L [mm] | 34.5 |
| Šířka B [mm] | 30.0 |
| Závit G | M8 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.