SGBB-F 160-108-49
整体爪
ID 430165
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 整体爪,固定
- 接口 1: W-160
- 适用于: KSG 160
- 尺寸: 160 x 108 x 49 mm
- 重量: 6.7 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 108.0 |
| Altura [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 6.7 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores