KRE3 IOL
Elektromechanické silové svěráky
Elektromechanické tříčelisťové silové svěráky s integrovanou elektronikou a rozhraním IO-Link. Silové svěráky nabízejí integrované sledování polohy čelistí a mohou být provozovány zcela bez hydrauliky nebo pneumatiky.
Denominación
Výhody – Přínos pro Vás
- Není potřeba žádný drahý stlačený vzduch ani hydraulika.
Výrazné úspory nákladů - Regulace prostřednictvím IO-Link
Pro snadnou integraci do běžně používaných sběrnicových systémů - Aktorika a elektronika integrovaná ve svěráku
Zpracování signálu probíhá výhradně v upínacím zařízení - Kombinace motor převodovka
Vysoký redukční poměr pro vysoké upínací síly - 3čelisťový silový svěrák
Pro upínání válcových obrobků s nízkou mírou deformace, zejména kruhů, bez speciálních čelistí - Nejvyšší flexibilita
Lze použít pro aplikace, kde není k dispozici pneumatika ani hydraulika. - Široká škála možností dotazování a přenosu
Ideální pro automatizační aplikace - Maximální spolehlivost procesu
Díky různým možnostem dotazování a přenosu chybových hlášení - Kalené a extrémně tuhé základní těleso
To umožňuje delší životnost při nejvyšší přesnosti. I s maximální upínací silou - Čtvercové provedení s ideální vnější konturou
Ideální pro 3stranné obrábění ve dvou nastaveních s optimální přístupností zboku - Základní čelisti standardně vybavené perem a drážkou a jemným zoubkováním jako duální rozhraní
Vysoká flexibilita v oblasti systémových čelistí - Předběžné polohování čelistí
Pro rychlé nakládání a vykládání různých obrobků
Možnosti a zvláštní informace
- Efektivní upínání válcových obrobků
Silové svěráky TANDEM KRE3 IOL jsou zcela elektricky poháněné, a proto jsou ideální pro všechny výrobní systémy, kde není k dispozici hydraulické nebo pneumatické připojení. Jako tříčelisťový svěrák je KRE3 IOL ideální pro upínání válcových obrobků s nízkou mírou deformace. Ovládání prostřednictvím IO-Link umožňuje ovládat všechny hlavní parametry, jako je upínací síla, upínací poloha a otevírací poloha.