PGN-plus-E
Pinza universal
Este producto es un producto clásico de SCHUNK.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Pinza paralela eléctrica universal de dos garras con lubricación permanente, gran fuerza de agarre y elevada absorción de par gracias al uso de una guía deslizante de dentado múltiple.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Guía deslizante multidentada robusta
para una manipulación precisa - Posibilidad de momentos elevados
apropiada para el empleo de dedos largos - Cámaras de lubricación en la guía multidentada
garantiza la seguridad del proceso e intervalos de mantenimiento prolongados - Servomotor DC sin escobillas
para un empleo casi sin desgaste para una vida útil más larga - Control mediante E/S digital
para una puesta en funcionamiento sencilla y una integración rápida en sistemas existentes. - Fuerza de agarre ajustable a cuatro niveles
para la adaptación sencilla a piezas delicadas - Montaje por dos lados y en tres direcciones de atornillado distintas
para el montaje universal y flexible de la pinza - Sistema de sensores integrado y amplia gama de accesorios para sensores
para numerosas tareas de detección y control de la posición de la carrera - Control mediante IO-Link
permite preposicionar el dedo de la pinza y evaluar el estado de la pinza.
Opciones e información especial
- Fuerza de agarre manual ajustable
Mediante un interruptor rotatorio integrado es posible ajustar la fuerza de agarre en cuatro niveles de 100 %, 75 %, 50 % y 25 %. - Sistema de sensores integrado
Pueden supervisarse dos posiciones de los extremos a través de sensores de proximidad integrados. - Consulta de estado opcional mediante sistema de sensor externo
El estado del gripper también puede detectarse por medio de sensores externos opcionales - Cable de conexión KA
Los cables de conexión con un conector hembra angular o recto pueden encargarse para conectar el gripper a la fuente de alimentación y a los sistemas de control superiores. - IO-Link
Versión para posicionar los dedos de agarre e indicar su posición a lo largo de la carrera. - E/S digital
Versión para abrir/cerrar la pinza, con interruptores de proximidad para detectar ambas posiciones. - Versión a prueba de polvo SD
completamente a prueba de polvo, alto grado de protección contra la entrada de sustancias extrañas.