Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 动力学
槽孔连杆装置保证 -5° 至 +7° 的连续闭合力矩。 - 创新减震技术,优化周期时间
直接集成传动链 - 高度紧凑
更高的闭合力矩,更长并且稳定的夹持手指 - 多种选项保证高度灵活
可通过调整适用于单个应用。PRG 为高温型机械手,有夹持力保持功能的版本可供选择。有三种张开角度:30° / 60° / 90°。 - 通过无软管直接接口或螺旋接口供应气源
所有自动化系统均可用的灵活压力供应
选件和特殊信息
- 由于无需其他行程运动,180° 径向机械手更有优势。各个卡爪回转角度为90°,因此机械手超出工作区域,省去了收回整个机械手的行程运动。
- 抓取力保持型 AS/IS
即使压力下降,机械抓取力保持型装置能保证最小的抓取力。AS/S 型号中作为闭合力,IS 型号中作为张开力。 - 耐高温型 V/HT
用于高温环境 - 其他型号
各种选配件可互相结合使用。还可提供若干其他选项 - 只要告诉我们您的任务是什么! - 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。